跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不留痕特性和全锁功能使其成为对地面保护和设备固定有严格要求的环境的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5087PIO100P30-12
EAN
4031582370935
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳,内置两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统确保平稳转动。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,配备滑动轴承。轮径为100毫米,整体高度为139毫米。动态载荷能力为80千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力达160千克。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不留痕特性和优异的承载性能使其成为对地面保护要求较高的专业设备的理想选择。

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳,内置两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统确保平稳转动。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,配备滑动轴承。轮径为100毫米,整体高度为139毫米。动态载荷能力为80千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力达160千克。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不留痕特性和优异的承载性能使其成为对地面保护要求较高的专业设备的理想选择。

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg