跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和持久的使用寿命。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,确保平稳的滚动性能和良好的地面适应性。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑合理。在3公里每小时的运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,满足各种工业应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。轮子主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,采用滑动轴承设计,轮径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮具备优异的承载能力,动态载荷为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷可达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备,为用户提供平稳可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。轮子主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,采用滑动轴承设计,轮径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮具备优异的承载能力,动态载荷为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷可达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备,为用户提供平稳可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg