跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闩杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材料,具备优异的防静电特性和地面保护功能,内置滑动轴承,不锈钢结构确保长期可靠运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。该脚轮动态承载能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静态承载能力可达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和服务行业中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5087YGM100R05-22x40
EAN
4031582355789
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材料,具备良好的防静电特性和地面保护功能。轮子内部装配滑动轴承,不锈钢材质,确保平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力可达200千克,满足各种负载需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,兼具功能性与可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5081YGM100R05-22x40

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材质,具备优异的滚动特性和防静电功能。轮子配置滑动轴承,不锈钢材质,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和服务行业中表现出色。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的固定连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,适用于对静电敏感的工业环境。轴承系统采用不锈钢滑动轴承,保证长期使用的可靠性和耐腐蚀性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态承载能力达200千克,能够满足中等负荷的工业应用需求,特别适用于需要防静电保护的生产线和设备移动场合。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铁杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配备滑动轴承,不锈钢构造,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承载100公斤,静载荷能力达200公斤。该产品专为餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,满足医疗和餐饮行业对导电性能和卫生标准的严格要求。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材料,具备良好的防静电特性和地面保护功能。轮子内部装配滑动轴承,不锈钢材质,确保平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力可达200千克,满足各种负载需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,兼具功能性与可靠性。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5081YGM100R05-22x40

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材质,具备优异的滚动特性和防静电功能。轮子配置滑动轴承,不锈钢材质,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和服务行业中表现出色。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的固定连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,适用于对静电敏感的工业环境。轴承系统采用不锈钢滑动轴承,保证长期使用的可靠性和耐腐蚀性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态承载能力达200千克,能够满足中等负荷的工业应用需求,特别适用于需要防静电保护的生产线和设备移动场合。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铁杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配备滑动轴承,不锈钢构造,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承载100公斤,静载荷能力达200公斤。该产品专为餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,满足医疗和餐饮行业对导电性能和卫生标准的严格要求。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg