跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,确保优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米。该脚轮具有出色的承载能力:动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5070PJP125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395020
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.66 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米,确保优异的滚动性能和减震效果。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米,确保优异的滚动性能和减震效果。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg