CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,旋转机构配备两个钢珠滚道,确保转向平稳顺畅并具有出色的耐久性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,具备导电特性,有效防止静电积累,轮面覆盖热塑性橡胶并具有导电功能,提供良好的地面抓握力和静电释放性能,轴承系统采用滑动轴承设计,运行可靠且维护简便。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足对卫生标准和静电控制有严格要求的专业环境使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能