跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和良好的地面适应性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.48 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,其导电特性和高承载能力使其成为要求防静电和承重性能的应用场合的理想选择。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安全可靠的移动解决方案。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,其导电特性和高承载能力使其成为要求防静电和承重性能的应用场合的理想选择。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安全可靠的移动解决方案。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg