CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安静、平稳且防静电的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能