跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供出色的移动性能和操作便利性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能