CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下可承载100公斤重量,静态载荷能力高达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能