跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,兼具良好的滚动性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,确保优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠的解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,确保优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠的解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg