跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为35毫米。脚轮总高度为33毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等室内移动设备,为各类家具提供灵活的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4物料编号
990074911
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
33 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.05 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
9 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
15.2 mm
转向干涉
74 mm
偏移量
12 mm
旋转半径
37 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
12 mm
直径
35 mm
轮体宽度
12 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  35 mm
带轮刹的旋转脚轮 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为35毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为31毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达到100千克,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供理想的解决方案。

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  35 mm
带轮刹的旋转脚轮 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为35毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为31毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达到100千克,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供理想的解决方案。

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg