CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,具备良好的导电性能和地面适应性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达到100千克,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合在需要防静电要求的工业环境中使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能