跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为75毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同工况下的负载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335989
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
53 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
88.5 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
174 mm
旋转半径
87 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg