跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
64 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
76 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
22 mm
转向干涉
120 mm
旋转半径
60 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
10 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,轮面材质与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力达到80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动解决方案。

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,轮面材质与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力达到80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动解决方案。

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg