跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的强度和耐腐蚀性能,配备闸杆旋转轴承系统确保平稳的360度旋转运动。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承以实现顺畅运转。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4物料编号
990079239
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架关闭
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
102 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
51 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能