CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的转向性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能