跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的固定支撑解决方案。脚轮配备坚固的铸铁或锻铁重型轮架,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮主体采用优质铸铁材料制造,胎面使用铸造的聚氨酯材料,提供出色的耐磨性能和地面保护特性,轴承系统配置精密滚珠轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有优异的承载能力,静载荷可达4800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2400公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤,适用于仓储、制造业和重工业等需要高承载能力的固定支撑应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
2400 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
4800 kg
总高
355 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
18.34 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
160 mm
上板孔宽度(最大)
120 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg