跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定支撑解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型承载特性,确保在高负荷工况下的结构强度和耐久性。车轮轮体采用铸铁材质,胎面为铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性能和地面保护特性,配备精密滚珠轴承系统,保证运行平稳顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载2040公斤,在6公里每小时速度下可承载1700公斤,静载荷能力高达4080公斤,满足重型设备和货物的运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
2040 kg
6 公里/小时的载重
1700 kg
静态载重
4080 kg
总高
305 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
18.84 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
160 mm
上板孔宽度(最大)
120 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
250 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg