跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为250毫米,配置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载2160公斤,在6公里/小时速度下可承载1800公斤,静载荷能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4物料编号
990830398
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
140 mm
4 公里/小时的载重
2160 kg
6 公里/小时的载重
1800 kg
静态载重
3600 kg
总高
305 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
16.55 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
140 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
Housing
颜色
锌铁(透明)
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
140 mm
转向干涉
390 mm
偏移量
65 mm
旋转半径
195 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
250 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置直径250毫米的铸铁轮芯,表面覆盖铸造聚氨酯胎面,轮毂内置精密滚珠轴承,提供平稳运行和长使用寿命。整体高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达2160公斤,在6公里/小时速度下可达1800公斤,静态承载能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为250mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达2160kg,在6km/h速度下为1800kg,静态承载能力高达3600kg,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置直径250毫米的铸铁轮芯,表面覆盖铸造聚氨酯胎面,轮毂内置精密滚珠轴承,提供平稳运行和长使用寿命。整体高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达2160公斤,在6公里/小时速度下可达1800公斤,静态承载能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为250mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达2160kg,在6km/h速度下为1800kg,静态承载能力高达3600kg,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg