跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统。车轮本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,轮子配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为1200公斤,在6公里/小时速度下为1000公斤,静载荷能力达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9651TOP200P63 CL67
EAN
4031582314670
S4物料编号
990806603
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
1200 kg
6 公里/小时的载重
1000 kg
静态载重
2000 kg
总高
245 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
5.34 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
320 mm
偏移量
59 mm
旋转半径
160 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达1600公斤,适用于重型工业应用和物料搬运设备,为各种苛刻工作环境提供可靠的承载解决方案。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa load
9650TOP200P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,静载荷可达2000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1200公斤,在6公里每小时速度下为1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。产品规格为轮径200毫米,总高度245毫米。承载能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承受1200公斤,在6公里/小时速度下可承受1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载应用需求。

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa load
9650TOP200P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,静载荷可达2000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1200公斤,在6公里每小时速度下为1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。产品规格为轮径200毫米,总高度245毫米。承载能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承受1200公斤,在6公里/小时速度下可承受1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载应用需求。

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg