跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,保证长期稳定运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。动态载荷能力为300公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达600公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8470UFD160P63
EAN
4031582346879
S4物料编号
990035537
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.14 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平滑运转和长使用寿命。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为300千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达600千克,能够承受重载作业需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平滑运转和长使用寿命。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为300千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达600千克,能够承受重载作业需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg