跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。轮子本体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐磨性能和地面保护特性,轮子内部装配滚柱轴承不锈钢结构,保证长期稳定运行。该脚轮轮径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里每小时),静态承载能力达300公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8477UOD080P30-11
EAN
4031582377187
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
242 mm
偏移量
44.5 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless
8470UOD080P30-11

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承(不锈钢),轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless
8470UOD080P30-11

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承(不锈钢),轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg