CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮毂配置滑动轴承以保证可靠运行。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能