跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音性能,轴承系统使用不锈钢滚柱轴承,保证长期可靠运转。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力为150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.96 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
242 mm
偏移量
41 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,内置不锈钢滚柱轴承保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,内置不锈钢滚柱轴承保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg