跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承且密封设计,有效防止污染物侵入。产品总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.08 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
special-features-image
特殊功能