跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,配置不锈钢滚柱轴承保证平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8470UAD125P30-11 red
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.78 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha stainless
8477UAD125P30-11 red

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。轮子轮体采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和减震性能,内置滚柱轴承采用不锈钢材质,确保运转顺畅。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业环境提供可靠的移动解决方案。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha stainless
8477UAD125P30-11 red

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。轮子轮体采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和减震性能,内置滚柱轴承采用不锈钢材质,确保运转顺畅。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业环境提供可靠的移动解决方案。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg