Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮装配聚氨酯轮体,表面覆盖弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置精密滚珠轴承、不锈钢材质,保证长期使用的平稳运转和低维护需求。轮径规格为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该产品动载荷能力达250千克(在4千米每小时速度下),静载荷承重能力高达500千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于医疗设备、工业推车、仓储设备等专业领域的应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能