Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证耐腐蚀性能。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达500公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能