跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,内置滑动轴承保证长期稳定运行。脚轮车轮直径为150毫米,总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4物料编号
990029491
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轮子配备滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为150毫米,内置滑动轴承。脚轮总高度为185毫米,适合多种安装需求。该产品动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用要求。广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为150毫米,整体高度为185毫米,尺寸设计紧凑合理。载重性能方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轮子配备滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为150毫米,内置滑动轴承。脚轮总高度为185毫米,适合多种安装需求。该产品动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用要求。广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为150毫米,整体高度为185毫米,尺寸设计紧凑合理。载重性能方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg