跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为185毫米,适合各种设备安装需求。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场所,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
S4物料编号
990006886
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力在3公里每小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,能够承受高强度使用环境。车轮本体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,配备精密滚珠轴承系统保证运转顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,尺寸设计合理便于安装使用。动态载荷能力达到100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力在3公里每小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,能够承受高强度使用环境。车轮本体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,配备精密滚珠轴承系统保证运转顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,尺寸设计合理便于安装使用。动态载荷能力达到100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg