跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PJP125P50
EAN
4031582050479
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
83 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PJP125P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为160毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PJP125P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为160毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg