CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳旋转性能。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1100公斤,动载荷在4公里/小时速度下为550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载移动设备提供专业的支撑和移动功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能