跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4681UOP200P63
EAN
4031582308099
S4物料编号
990829306
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.17 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
55 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.27千克,确保在不增加过多负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,重量分布均匀,有效降低脚轮系统的整体重心,提升移动稳定性和操控性能。轻质特性使其特别适用于对重量敏感的应用场景,如精密设备、医疗器械或轻型移动平台,同时保持出色的耐用性和机械强度,满足工业级使用要求,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680UOP200P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOP200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,静态承载能力高达1600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687UOP200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的设计结构。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680UOP200P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOP200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,静态承载能力高达1600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687UOP200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的设计结构。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg