跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由钢板制成,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝材制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4680IFP200P63
EAN
4031582365962
S4物料编号
990829106
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.98 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动态承载能力在4公里/小时速度下可达450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度达到240毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该产品静态承载能力高达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重450公斤,在6公里每小时速度下可承重360公斤,满足重载运输需求。广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动态承载能力在4公里/小时速度下可达450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度达到240毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该产品静态承载能力高达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重450公斤,在6公里每小时速度下可承重360公斤,满足重载运输需求。广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg