跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动特性,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4物料编号
990828639
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
280 kg
静态载重
700 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.56 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板材质的非常重型轮架结构,确保在重载应用中的卓越稳定性和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,满足不同工况下的载重需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为重型设备移动提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。轮子轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静载荷能力达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板材质的非常重型轮架结构,确保在重载应用中的卓越稳定性和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,满足不同工况下的载重需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为重型设备移动提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。轮子轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静载荷能力达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg