CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在恶劣工况下的耐久性和稳定性。车轮本体由聚氨酯材料制成,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,紧凑的尺寸设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1400公斤,动载荷在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能