CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面,确保优异的减震性能和耐磨性,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该产品具有出色的承载能力:静态承载能力达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能