跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4680IEP125P63
EAN
4031582307795
S4物料编号
990804229
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
164 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.87 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688IEP125P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可承载560公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠的技术支持。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和耐久性。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688IEP125P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可承载560公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠的技术支持。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和耐久性。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg