跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4物料编号
990062729
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
24 mm
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
86 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.03 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
4.2 mm
上板孔长度(最大)
23 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
35 mm
上板宽
30 mm
阀杆长度
15 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,轻型
旋转轴承
单滚珠座圈
圆顶直径
24.5 mm
转向干涉
164 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
82 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
15 mm
直径
25 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能