跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为300毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为35毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达4000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载2400公斤,在6公里每小时速度下可承载2000公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4物料编号
199838840
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
2400 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
4000 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
14.82 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
35 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能