跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材料制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径200毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径40毫米。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。该轮子静态载荷能力达9000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载5400公斤,在6公里每小时速度下可承载4500公斤,适用于重载工业应用场景,为各种重型设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
S4物料编号
199830849
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
5400 kg
6 公里/小时的载重
4500 kg
静态载重
9000 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
3.86 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6308
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,超重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
40 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
80 mm
直径
200 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能