Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能