跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为82毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为82毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在载重规格方面,静态载重能力可达1500公斤,动态载重能力在4公里每小时速度下为750公斤,在6公里每小时速度下为600公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,为脚轮系统提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4物料编号
199802945
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
750 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1500 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.51 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204ZV
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
82 mm
胎面宽度
80 mm
直径
82 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能