跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为250mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径35mm。动载荷能力在4km/h速度下为2640kg,在6km/h速度下为2200kg,静载荷能力达4400kg。该产品结构坚固,承载能力强,适用于重载工业应用场合,能够满足各种苛刻的使用环境要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 250x100-Ø35 HL120
EAN
4031582319361
S4物料编号
199801911
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
2640 kg
6 公里/小时的载重
2200 kg
静态载重
4400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
15.06 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
35 mm
中心长度
120 mm
胎面宽度
100 mm
直径
250 mm
轮体宽度
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能