CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,为各种工业应用提供可靠的尺寸规格。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达6400kg,动态负荷在4km/h速度下为3840kg,在6km/h速度下为3200kg,能够满足重载工业设备的使用要求。精密的轴承系统和优质材料组合确保了产品在高负荷条件下的耐用性和可靠性,适用于需要高承载能力和稳定性的工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能