CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,具有优异的承载性能:静态载荷能力达2200公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为1320公斤,在6公里每小时速度下为1100公斤。产品设计坚固耐用,适用于重载工业应用场合,能够满足各种苛刻的使用环境要求,为脚轮系统提供可靠的支撑和运行性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能