CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径30毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为2160公斤,在6公里每小时速度下为1800公斤。产品结构紧凑,适用于重载工业应用场景,能够满足各种恶劣工况下的使用要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能