跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达2800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1680公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
MOP 100x50-Ø20
EAN
4031582320008
S4物料编号
199801258
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1680 kg
6 公里/小时的载重
1400 kg
静态载重
2800 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6304
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,超重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
100 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能