CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度50mm,轴孔直径30mm,轮毂长度60mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体提供出色的耐久性和稳定性,聚氨酯胎面材料确保良好的地面保护性能和低噪音运行,精密滚珠轴承设计保证长期使用的可靠性,适用于重载工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能