CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度95mm,轮毂长度95mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达1800kg,动态负载能力在4km/h速度下可承载900kg,在6km/h速度下可承载720kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能